Publicar produtos
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
Mipolam Planet
    Gerflor

    Mipolam Planet

    Traduzido por Google,
    • Designs duráveis ​​e atemporais
    • Alta resistência ao tráfego
    • Excelente resistência a manchas
    • Também disponível em azulejos.

    Revestimento homogêneo não direcional adequado para aplicações de alto tráfego.

    Instalação:
    Colar na parede

      Acústico 5 dB

        Indentação ≤ 0,10 mm

          Classificação de resistência ao fogo Bfl-s1

            Classificação 23/34/43

            Produto e Design:

            • Desenhos embutidos: aspecto duradouro
            • Design não direcional: moderno e contemporâneo
            • Tratamento de superfície Evercare: Efeito fosco
            • Combine com os produtos Mipolam e Tarasafe: design perfeito e harmonioso.
            • Também disponível na versão Bio
            • Disponível também com resistência antiderrapante R10.

            Instalação e manutenção:

            • Tratamento de superfície Evercare: fácil manutenção e baixo custo total de propriedade.
            • Produto flexível: fácil de cortar e instalar.
            • Compatível com o sistema Clean Corner: fácil de instalar e com impermeabilização duradoura.

            Aplicação no mercado:

            • Alta resistência à abrasão e a riscos: ideal para aplicações de alto tráfego (saúde, indústria, educação, etc.)
            • Fácil de curvar, soldar e compatível com o sistema Clean Corner: perfeito para áreas onde a estanqueidade é essencial.
            • Excelente comportamento antiviral e antibacteriano: adequado para aplicações na área da saúde.

            Sustentabilidade:

            • TVOC após 28 dias < 10 microgramas/m3: qualidade do ar interior muito boa
            • Até 25% de conteúdo reciclado / 100% reciclável: preservação dos recursos
            • Fabricado na Alemanha: redução da pegada de carbono do transporte.
            • 100% em conformidade com o REACH, livre de ftalatos e formaldeído: Saúde e segurança

            Entre em contato com a Gerflor

            Especificações técnicas
            • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-PLA
            • Familia de productoFlooring - Homogeneous
            • Grupo de produtosMipolam
            • TipoObject (objeto único)
            • Data de publicação2026-01-23
            • Número de edição1
            • Altura (mm)2
            • Largura (mm)2000
            • Profundidade (mm)20000
            Relacionado
            • Material principalPVC
            • Material secundárioPVC
            • Concebido emFrance
            • Fabricado emFrance
            Classificação
            • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
            • Classificação IFCCobrindo
            • Nome UNSPSCFlooring
            • Código UNSPSC301617
            • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
            • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
            • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
            • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
            • Número OmniClass23-15 17 00
            • Título OmniclassFloor Coverings
            • Código CSI UniFormat IIC3020
            • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes