Publicar produtos
Tarasafe H2O
Tarasafe H2O
    Gerflor

    Tarasafe H2O

    Traduzido por Google,

    Pisos comerciais - Pisos de segurança.

    Benefícios do piso vinílico de segurança Tarasafe H2O SparClean®:

    • Superfície compactada não porosa, fácil de limpar e manter.
    • Cor, design e brilho aprimorados das partículas de cristal mineral
    • Higiene máxima com tratamento bacteriostático e fungistático.

    Produto e Design:

    • Alta concentração de partículas antiderrapantes profundamente embutidas em toda a camada de desgaste => Desempenho de deslizamento permanente R11
    • Superfície texturizada em relevo => Maior durabilidade para construção de longa vida útil
    • Com partículas de cristal mineral e novas decorações => Paleta de cores mais fresca
    • Os designs são aprovados pela DSDC da Universidade de Stirling => Adequados para aplicações relacionadas à demência

    Instalação e manutenção:

    • Adequado para uso em áreas continuamente úmidas => Estanque de acordo com a norma EN13553
    • Compatível com o sistema Clean Corner => Fácil de manusear, transportar, cortar e fazer cantos arredondados, proporcionando excelente estanqueidade.
    • Tratado com SparClean® => Melhora o desempenho do produto em termos de manutenção, resistência a manchas e durabilidade.

    Aplicação no mercado:

    • Ideal para aplicações em áreas úmidas => Em conformidade com os requisitos antiderrapantes Barefoot (B) e Shod (R11)
    • Solução versátil => Pode ser instalada com revestimentos de parede flexíveis, como o Mural Calypso ou cerâmica.
    • Ideal para áreas onde a impermeabilidade é imprescindível => Compatível com o sistema Clean Corner (CCS)
    • Fácil de revestir e soldar => Perfeito para áreas onde a estanqueidade é essencial, como banheiros com chuveiro.
    • Higiênico e fácil de limpar => Adequado para ambientes de saúde, educação, residenciais e outros locais de grande movimento.
    • Não é adequado para áreas de natação.

    Sustentabilidade:

    • Boa qualidade do ar interior => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m³
    • Preservação de recursos => 100% reciclável e 29% de conteúdo reciclado
    • Saúde e Segurança => 100% em conformidade com o REACH e livre de formaldeído (CH₂O)
    • Fabricado na França => Redução da pegada de carbono do transporte

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • New Collection with no carborundum particles
      • R11 & meets HSE +50 guidelines
      • Designs are DSDC accredited
      • Ideal for wetrooms, showers & changing rooms

      Tarasafe H2O is a brand-new, high performance, slip resistant, safety, non studded flooring for wet and dry, barefoot and shod applications. This enhanced slip resistant safety vinyl floor covering is designed for applications where there are continuous wet areas. It provides exceptional barefoot comfort and is an ideal solution for wet rooms, showers and changing rooms. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal SparClean® treatment for optimum hygiene, easy cleaning and maintenance, has a 12-year warranty and is 100% recyclable. It contains 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Slip resistance 

      • R11

      Indentation 

      • ≤ 0.10 mm

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SAF-H20
    • Familia de productoFlooring - Safety
    • Grupo de produtosTarasafe
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617