Publicar produtos
Creation 70 Looselay
Creation 70 Looselay
Creation 70 Looselay
Creation 70 Looselay
Creation 70 Looselay
    Gerflor

    Creation 70 Looselay

    Traduzido por Google,
    • aplicação adesiva
    • U4P3
    • 26 conjuntos exclusivos

    Disposto

    • Instalação de encanamento

    Acústico

    • 7 dB

    Escorregadio

    • R10

    Soco

    • < 0,10 mm

    Classificação de resistência ao fogo

    • Bfl-s1

    Classificações

    • Instalações U4P3E1/2C2
    • 34/43


    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Construction :

      1. ProtecShield™: performances améliorées
      2. Couche d’usure cristal
      3. Design ultra réaliste
      4. Noyau de confort résilient avec fibre de verre renforcée en son coeur
      5. Envers anti-dérapant

      Dalles & lames décorées - LVT

      Collection

      • 5 formats : dont pause en chevron et lames XL
      • Une construction unique « Duo Core », renforcée par un voile de verre alliant confort et stabilité
      • Vernis ProtecShield™- pour un rendu ultra mat et un entretien facilité

      Installation

      • Pose poissée repositionnable - compatible avec les planchers techniques
      • Pose sur carrelage (joint <4mm)

      Application

      • Idéal pour les applications à trafic intense : bureau, hôtellerie, boutique... - classe européenne 34-43

      Environnement

      • 100% recyclable en fin de vie
      • 35% de contenu recyclé
      • TVOC <10µg/m3
      • Phtalate free
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-crea70-LL
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes