Publicar produtos
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
Taraflex Evolution Drytex
    Gerflor

    Taraflex Evolution Drytex

    Traduzido por Google,

    Taraflex® Evolution Dry-Tex™ é um revestimento de piso esportivo de vinil multiuso que consiste em uma superfície D-Max™ - complexo próprio da Gerflor composto por folhas de policloreto de vinila (PVC) calandradas reforçadas com uma grade de fibra de vidro para alta durabilidade e excelente estabilidade dimensional. É apoiado com espuma de célula fechada CXP HD™ de dupla densidade para desempenho e segurança. Taraflex® Evolution Dry-Tex™ tem um suporte têxtil de tecnologia patenteada que combina com o adesivo GERPUR da Gerflor para permitir a colagem em subpisos molhados. Taraflex® Evolution Dry-Tex™ está sujeito a uma quantidade mínima de pedido.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • P1 shock absorption category sports floor (EN 14808).
      • Impact Protection Index (IPI) of 76% for medium protection to users falling, sliding or diving on the floor.
      • Triple Action Protecsol® surface treatment for easy maintenance, friction burn protection and ‘intelligent’ sliding coefficient.
      • Available in 20 solid colours and wood designs as standard. A further 127 solid colour options and bespoke digitally printed options are available, subject to a minimum order quantity.
      • Combine with GERPUR adhesive for wet subfloor installation.
      • 100% recyclable.
      • As used by many leading International Sport Federations –contact manufacturer for full list.
      • Also available as Taraflex® Evolution for standard installation conditions and Taraflex Evolution SL - an adhesive-free solution. (specified separately).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SPOR-M-EVO-DTX
    • Familia de productoSport
    • Grupo de produtosTaraflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617