Publicar produtos
Acoustic plus 19 dB
Acoustic plus 19 dB
    Gerflor

    Acoustic plus 19 dB

    Traduzido por Google,

    A solução de piso de linóleo de alto desempenho, composta por 98% de ingredientes naturais e com isolamento acústico de 19 dB! Ideal para aplicações contratuais de trabalho pesado, com tratamento de superfície exclusivo Neocare™ para excelente resistência a arranhões e manchas.

      Pisos comerciais - Piso de linóleo.

      Benefícios do piso acústico.

      Produto e Design:

      • 98% de materiais naturais (de base biológica e minerais) e 76% de materiais rapidamente renováveis, com até 40% de conteúdo reciclado
      • Disponível em uma variedade de cores brilhantes e vibrantes com designs embutidos para uma estética visual duradoura
      • Paleta de design criativo com 14 padrões marmorizados, 9 semi-lisos, 6 uniformes e 9 designs urbanos
      • Todos os outros designs/cores (exceto Star e Metallic) disponíveis mediante solicitação (MOQ - 60m2)
      • Tratado com um tratamento de superfície revolucionário Neocare™ para um acabamento com efeito fosco
      • A melhor resistência a micro riscos e manchas da categoria, com fácil manutenção e sem emissões
      • Higiênico e atende à atividade antibacteriana (EN ISO 22196) e antiviral (ISO 21702)
      • O produto contém espuma reciclada de 1,5 mm para melhor isolamento acústico de 19 dB

      Instalação e Manutenção:

      • Tratado com um tratamento de superfície Neocare™ que oferece níveis inigualáveis ​​de resistência química e a manchas
      • Um produto flexível e fácil de manusear, transportar, cortar e revestir para projetos onde o tempo é essencial

      Aplicação de mercado:

      • Oferecendo desempenho excepcional com altos níveis de resistência à abrasão e arranhões
      • Solução versátil adequada para ambientes de trabalho intensivos em saúde, educação, indústria e outros ambientes contratuais movimentados
      • Excelente desempenho antiviral e antibacteriano e ideal para aplicações de saúde onde é necessária higiene ideal

      Sustentabilidade:

      • 98% de ingredientes naturais (de base biológica e minerais) para uma solução de piso orgânico
      • 76% de ingredientes rapidamente renováveis ​​que contribuem para a preservação dos recursos
      • Até 40% de conteúdo reciclado e 100% reciclável no final da vida útil dos materiais
      • Excelente qualidade interna com TVOC após 28 dias <10 microgramas/m3
      • 100% compatível com REACH, livre de ftalatos e formaldeídos (CH₂O)
      • CO2 neutro do berço ao portão e do berço ao berço Bronze
      • Fabricado na Alemanha para uma pegada de CO2 reduzida no transporte

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • Natural and bright designs
      • High traffic resistance
      • Outstanding stain resistance
      • 19dB sound insulation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-Acplus-19db
    • Familia de productoLinoleum
    • Grupo de produtosLinoleum
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLinólio
    • Material secundárioLinólio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes