Publicar produtos
90 Degree Plastic Bend Supports

90 Degree Plastic Bend Supports

Traduzido por Google,
O suporte de curvatura de plástico (nylon reforçado com fibra de vidro) proporciona curvatura rígida de 90 graus e luva para tubos Uponor PEX de 3⁄8", 1⁄2" e 3⁄4".
Especificação
  • • Product #: A5150375 | A5150750 | A5250500 | A5150500

    • Primary Material: Plastic

Especificações técnicas
  • Ref.ª única90-Degree-Plastic-Bend-Supports
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosSupport
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

América do Norte
United States