A Caixa para Máquina de Gelo ProPEX® com Suportes, Válvula de 1⁄2" (Latão LF) com estrutura de encaixe inclui uma válvula de latão sem chumbo de 1⁄2" com conexão de compressão de 1⁄4" de diâmetro externo. Esta caixa de alto impacto é uma opção estética e conveniente para conexão a tubos padrão de máquinas de gelo. Dois suportes são fornecidos para facilitar a montagem.
Observação: As classificações de temperatura e pressão indicadas são classificações hidrostáticas. Para instalações de água quente sanitária (AQS) e recirculação de AQS, as condições de operação não devem exceder 60 °C (140 °F) a 5,5 bar (80 psi), de acordo com a norma ASTM F2023. Para obter informações adicionais sobre as classificações de temperatura e pressão específicas da aplicação, consulte o Manual de Projeto e Instalação de Sistemas de Tubulação PEX da Uponor.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |