Publicar produtos
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds
Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Vario S 1" stainless-steel manifolds

    Traduzido por Google,

    Os manifolds Uponor Vario S de 1" são fabricados em aço inoxidável durável e resistente à corrosão, e suportam vazões de até 16 galões por minuto (gpm) com base em uma queda de pressão de 3 psi no manifold, para aplicações residenciais e comerciais de aquecimento e resfriamento radiante. Os manifolds pré-montados vêm prontos para instalação imediata e incluem válvulas de isolamento, válvulas de balanceamento com medidores de vazão e válvulas de esfera de alimentação e retorno com rosca NPT de 1" e manômetros de temperatura.

    Especificação
    • • Product #: A3700200 | A3700300 | A3700400 | A3700500 | A3700600 | A3700700 | A3700800 | A3701000 | A3701200

      • Connection Type: FNPT x ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVario-S-1-Stainless-Steel-Manifolds
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosManifold
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização