Publicar produtos
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter
Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter

    Stainless-Steel Manifold Assembly, 1-1/4" with Flow Meter

    Traduzido por Google,

    O conjunto coletor de aço inoxidável de 11⁄4" com medidor de vazão vem totalmente montado e pronto para instalação. Use os medidores de vazão incluídos, localizados no coletor de alimentação, para balancear os circuitos em todo o coletor. O coletor de retorno vem equipado com válvulas de isolamento para facilitar o isolamento do circuito. Para zoneamento múltiplo no coletor, as tampas pretas são removidas e substituídas por atuadores térmicos Uponor. As extremidades do corpo do coletor possuem conexões de união R32 e as saídas do circuito possuem roscas macho R20. As válvulas de esfera de alimentação e retorno do coletor incluídas vêm com uma conexão R32 x 1" NPT ou R32 x 11⁄4" NPT. Observação: Os coletores de 11⁄4" com 2 a 7 circuitos são estrategicamente projetados com válvulas de esfera NPT de 1" para evitar custos adicionais, mantendo a vazão máxima do conjunto coletor.

    Especificação
    • • Product #: A2720202 | A2720302 | A2720402 | A2720502 | A2720602 | A2720702 | A2720802 | A2721002 | A2721202

      • Connection Type: ISO 228-G

      • Primary Material: Stainless Steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastainless-steel-manifold-assembly-1-1-4-with-flow-meter
    • Familia de productoUponor ProPEX
    • Grupo de produtosManifold
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States