Publicar produtos
Fuseal 25/50 PVDF

Fuseal 25/50 PVDF

Traduzido por Google,

O sistema de tubulação Fuseal 25/50™ PVDF (fluoreto de polivinilideno) é adequado para aplicações de drenagem, resíduos e ventilação que são expostas a ambientes químicos agressivos térmicos (quentes) onde são necessárias considerações de chama e fumaça e uma listagem UL723/ASTM E84 é necessária . O sistema de tubulação Fuseal 25/50™ PVDF elimina muitas das dificuldades anteriormente associadas a sistemas de tubulação dentro de plenums de ar de retorno para sistemas de tubulação de drenagem de resíduos corrosivos, ventilação de resíduos (DWV). O composto PVDF oferece um amplo espectro de resistência química, estabilidade térmica, uma classificação de propagação de chama abaixo de 25 e uma classificação de geração de fumaça abaixo de 50 quando testado de acordo com o método de teste UL723/ASTM E84.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Drainage for return air plenums
    • Corrosive Waste Drainage at elevated temperatures
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage

    Main Advantages:

    • Can withstand intermittent temperatures up to 284°F (140°C)
    • UL certified to be installed in air plenum areas due to its flame and smoke retardance
    • Outstanding chemical and corrosion resistance
    • Maintenance-free service with low installation cost
    • Electrofusion joints
    • Easy to operate electrofusion machines


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFuseal-25-50-PVDF
  • Familia de productoWaste Piping Systems
  • Grupo de produtosFuseal
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-07-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem