Publicar produtos
Fuseal PP Large Dimension

Fuseal PP Large Dimension

Traduzido por Google,

O sistema de tubulação Fuseal® PP é uma solução fácil e confiável para sistemas de tubulação de resíduos corrosivos e com nossos múltiplos sistemas de união (eletrofusão e junta mecânica) é um dos sistemas mais fáceis de instalar no mercado. Os sistemas de tubulação Fuseal® PP possuem excelente resistência química e propriedades físicas que tornam o sistema ideal para o manuseio de resíduos corrosivos de misturas de ácidos, bases e solventes presentes em aplicações laboratoriais, industriais ou de alimentos e bebidas DWV.


A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG, e está sediada em Schaffhausen, Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Drainage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage
    • Shipbuilding  /Marine

    Main Advantages:

    • Low installation cost with maintenance-free service
    • Chemical and corrosion resistance
    • High temperature, intermittent discharges up to 212°F (100°C)
    • Both electrofusion and mechanical joints
    • Can be used for pressurized drainage applications up to 50 psi
    • Easy to operate electrofusion machines


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFuseal_PP
  • Familia de productoWaste Piping Systems
  • Grupo de produtosFuseal
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem