Publicar produtos
Harvel Industrial Schedule 80 PVC
Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O PVC Industrial Schedule 80 da Harvel® apresenta qualidade excepcionalmente consistente com propriedades uniformes, tornando-o a escolha preferida de instaladores e fabricantes. O sistema de tubulação de PVC Harvel® Industrial Schedule 80 é fabricado a partir de misturas personalizadas de compostos de PVC com propriedades físicas exclusivas desejáveis para aplicações de tubulação. A tubulação industrial de PVC Schedule 80 da Harvel pode lidar com uma variedade de aplicações, temperaturas e requisitos de pressão comumente encontrados em indústrias químicas e têxteis, tratamento de água e linhas de vácuo.

    A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

    Especificação
    • Main Applications:

      • Chemical delivery
      • Potable water systems
      • Irrigation
      • Water and waste water treatment
      • Agriculture
      • Industrial applications involving corrosive fluid transfer
      • Process cooling water
      • Vacuum lines
      • Waste collection

      Main Advantages:

      • Outstanding chemical resistance
      • Superior flow characteristics
      • Low cost of ownership
      • Maintenance free service
      • PVC can operate at temperatures up to 140°F (60°C)
      • Various pressure ratings (120 PSI to 1230 PSI)
      • Excellent physical properties and flammability characteristics
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSchedule-80-PVC
    • Familia de productoPVC-U Industrial Piping System
    • Grupo de produtosSchedule 80
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2020-08-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText