Publicar produtos
SYGEF Standard Pipe & Fittings

SYGEF Standard Pipe & Fittings

Traduzido por Google,

O sistema PVDF com produtos embalados individualmente é a solução confiável para aplicações químicas e de água desafiadoras. Uma ampla gama de tecnologias de junção por fusão está disponível para cada aplicação. Todos os componentes SYGEF Standard se distinguem por sua excelente resistência química a uma variedade de meios agressivos e excelente resistência à temperatura de até 140°C. Graças ao uso de matérias-primas selecionadas feitas de fluoropolímeros, esses produtos também podem ser usados em condições adversas, como ambientes corrosivos ou luz solar intensa. Os componentes do sistema são conectados de forma rápida e segura por soldagem de soquete, topo, infravermelho ou cordão e sem fendas.

A GF Piping Systems é a fornecedora líder mundial de soluções de fluxo, permitindo o transporte seguro e sustentável de fluidos. A empresa é especializada em sistemas de tubulação plástica e soluções de sistemas, além de serviços em todas as fases do projeto. É uma divisão da Georg Fischer AG e está sediada em Schaffhausen, na Suíça.

Especificação
  • Main Applications:

    • Water Treatment (WT)
    • Energy
    • Chemical Process Industry (CPI)

    Main Advantages:

    • UV and weather resistance
    • Various welding connection technologies possible
    • Excellent flame retardancy
    • Excellent resistance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSYGEF-Standard
  • Familia de productoPVDF Industrial Piping System
  • Grupo de produtosStandard Pipe & Fittings
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2020-06-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVDF
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos