Publicar produtos
Maxipario

Maxipario

Série de luminárias de projeção a serem instaladas no chão, na parede, em um espigão, em plantas com correias e em sistemas de poste. Disponíveis em vários tamanhos, rotativos e inclináveis ​​no eixo vertical, foram projetados para fachadas de iluminação, plantas, arbustos, colunas e outros elementos arquitetônicos, graças a uma ampla gama de ópticas e potências. O Pario está equipado com uma série de acessórios que permitem diferentes tipos de montagem e controle do feixe de luz. A construção do aparelho em liga de alumínio com alta resistência à oxidação e submetida a tratamento com nanobonderita protegida com tinta em pó de poliéster texturizado, torna o produto resistente a agentes atmosféricos e raios UV, garantindo a máxima proteção ao longo dos anos. As gaxetas de silicone garantem a máxima vedação em todas as condições de operação e temperatura. O difusor de vidro de sódio e cálcio temperado ultra-transparente, para garantir a máxima transmitância de luz, é finalizado com uma borda impressa na tela. Os parafusos são completamente em aço inoxidável.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGH1134
  • Familia de productoPario
  • Grupo de produtosSpot lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring