Publicar produtos
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
    Giantex

    Giantex Rectangular Dining Table Set

    Traduzido por Google,

    Estrutura robusta: Este conjunto de cadeira e mesa Giantex segue o princípio científico e possui estrutura de tubo de ferro resistente, o que torna a estrutura mental mais sólida e segura de usar.

    Fácil de instalar e boa capacidade de peso: este conjunto de mesa e cadeira pode acomodar 4 pessoas por vez, fácil de instalar, a capacidade de peso da mesa é de 176 libras e a capacidade de peso de cada cadeira é de 220 libras

    Uso multifuncional: multiuso como mesa de jantar para comer ou mesa de jardim para piquenique, festa etc

    Estrutura de metal reforçada: este conjunto de cadeira e mesa adota estrutura de metal durável, assentos de cadeira de MDF e mesa, resistentes e estáveis de usar.

    Como destaque na Amazon.com

    #Giantex #MesaDeJantar #MesaDeJantar #MesadeJantareCadeira #MesaDeJantarRetangular

    Especificação
    • Specifications

      Color: Black

      Material: Metal Tube + MDF

      Table size: 43.5"L x 28"W x 30"H

      Chair size:15"L x 14.5"W x 34"H

      Weight capacity of table: 176Lbs

      Weight capacity of each chair: 220Lbs

      Package Includes: 1 x Table ; 4 x Chairs ; 1 x Assembly Instruction

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGiantex-Rectangular-Dining-Table-Set
    • Familia de productoDining Table
    • Grupo de produtosSet
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment