Publicar produtos
Joy
Joy
Joy
    Gibus

    Joy

    4.5 de 5 estrelas4.5(30 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A pérgula bioclimática fina e estreita ideal para terraços e pequenos jardins
    Especificação
    • Bioclimatic pergola in powder painted aluminium, with adjustable blade roof. The structure is formed of 13x13 cm square uprights and a 25 cm perimeter frame. The roof blades can be turned from 0° to 120°, and once they are closed protection is guaranteed against rain and bad weather. The blades rotate around a bottom pin so that – once they are closed – they rest on the internal perimeter of the structure, isolated from the rain and wind and insects cannot enter. Movement is driven by one or two linear motors depending on the size of the structure. Med Joy can be fitted with rolling awning closures or windows from the Gibus range.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGibus-Med-Joy
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de produtosmodular bioclimatic Pergola
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)271
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText