Publicar produtos
Quadra
Quadra
Quadra
    Gibus

    Quadra

    4.7 de 5 estrelas4.7(15 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A pérgola inclinada que é o carro-chefe da Gibus. Caracterizado pela patente “Sistema Quadra”

    Especificação
    • Pergola in powder coated aluminum, with stainless steel brackets and components. The design is characterized by the front frame showing an original diamond pattern. The guide does not project beyond the front edge of the gutter. It is available in wall mount, ceiling or self-bearing version (Pavilion model). The structure must have a minimum slope between 8% and 19% depending on the projection, and is equipped with water drainage gutter integrated in the legs.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMed-Quadra
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de produtosPergolas
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText