Publicar produtos
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance

    Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance

    Traduzido por Google,

    Seguro. Confiável. Funcional.

    Pessoas expostas, instalações operacionais sensíveis, bens materiais valiosos requerem maior proteção. Graças à construção sólida da estrutura e ao vidro especial, um excelente padrão de segurança é combinado com um design atraente

    Especificação
    • This certified GILGEN sliding door drive unit, complete with bullet and burglar resistant door leaf construction,

      including an RC3 locking system, is unique to the market.

      • Configured as a single-leaf sliding door
      • High-performance drive mechanism for heavy door leaves
      • FLUVERI multi-point locking mechanism (concealed by integration into door leaf)
      • No bottom guide rail required
      • Suitable for integration into a building management system (TUWE VdS)
      • Emergency release handle on the inside
      • Conforms to European EN 1627 burglar-resistance standards
      • Overall system certified as bullet-resistant according to EN 1522 standards
      • Door conforms to all applicable requirements and standards (EN 16005, DIN 18650)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSliding_Door_SL-GUARD_FB4_RC3
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas automáticas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors