Publicar produtos
Ginger 0362 Hotelier Grab Bar
Ginger

Ginger 0362 Hotelier Grab Bar

Traduzido por Google,
  • Atende aos requisitos da American Disability Act (ADA).
  • Torne seu banheiro e sua casa um lugar mais seguro.
  • Ajuda os idosos e pessoas com deficiência a se sustentarem no banheiro.
  • Proteja seus filhos para que não escorreguem e caiam quando estiverem na banheira.
  • Inclui hardware de montagem durável para uma instalação segura.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: 0362/PC
    Item Weight: 3.09 pounds
    Product Dimensions: 2.8 x 18 x 4 inches
    Size: 18" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Grab Bar

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinger-0362-Hotelier-Grab-Bar
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosGrab Bar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties