Publicar produtos
Ginger 4544 Columnar Pivoting Vanity Mirror
Ginger

Ginger 4544 Columnar Pivoting Vanity Mirror

Traduzido por Google,
  • Barra deslizante com alcance extensível para ângulo de visão personalizado.
  • Sem ampliação de um lado e ampliação de 3X do outro.
  • A construção em latão sólido oferece o máximo em beleza, durabilidade e desempenho duradouro.
  • Inclui hardware de montagem durável para uma instalação segura.
  • Como todos os produtos de acessórios de luxo da Ginger, ele é apoiado por uma vida útil limitada.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: 4544/PC
    Item Weight: 15 pounds
    Product Dimensions: 11.3 x 14.8 x 14 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: classic
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Pivoting Vanity Mirror, Mounting Hardware

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinger-4544-Columnar-Pivoting-Vanity-Mirror
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosMirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States

Produtos parecidos