Publicar produtos
Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4582 Columnar Double Light Bathroom Fixture

Traduzido por Google,
  • Acabamentos Disponíveis: Cromado Polido, Níquel Polido, Níquel Acetinado e Bronze Friccionado a Óleo - Aliviado à Mão.
  • Material premium de alta qualidade utilizando processos de fabricação forjados, usinados e fundidos.
  • Lâmpadas fluorescentes compactas com soquete GU24. Não é intercambiável com nenhuma lâmpada com base de parafuso Edison, lâmpadas incandescentes não podem ser usadas com essas lâmpadas.
  • Listado UL para locais úmidos.
  • Pode ser instalado com a cortina virada para cima ou para baixo.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: 4582/PC
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 4.2 x 18.9 x 10 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Rustic
    Finish: Bronze
    Material: Hand Blown or Murano Glass
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent Bulbs
    Special Features: Mirrored

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinger-4582-Columnar-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosLighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures