Publicar produtos
Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture
Ginger

Ginger 4682L Kubic Double Light Bathroom Fixture

Traduzido por Google,
  • Luminária de banheiro Kubic 2 Light.
  • Kubic Double Light com grande placa traseira Rosette de 4,6 pol.
  • Opala em caixa de cetim gravada à mão.
  • Pode ser instalado horizontalmente ou verticalmente.
  • Lâmpadas: 2 A19 100w máx.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: 4682L/PC
    Item Weight: 2.3 pounds
    Product Dimensions: 3.5 x 19.1 x 4 inches
    Color: Chrome
    Style: Transitional
    Finish: Chrome
    Wattage: 200.00
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Included Components: Double-Light Bathroom Fixture

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinger-4682L-Kubic-Double-Light-Bathroom-Fixture
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosLighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties