Publicar produtos
Ginger 4741 Cinu Mirrors
Ginger

Ginger 4741 Cinu Mirrors

Traduzido por Google,
  • O design Cinu é inspirado na fluidez do movimento encontrada nos elementos orgânicos da natureza. As cristas arrebatadoras do design proporcionam uma experiência visual de graciosidade fluida e discreta.
  • O vidro chanfrado adiciona um sotaque elegante e luxuoso a este espelho de vaidade montado na parede já impressionante. A borda fina chama a atenção para os detalhes da moldura maravilhosamente trabalhada.
  • Compre Ginger Part# MTM-9 para adicionar a opção de girar o espelho em tempo real.
  • O design estreito torna este espelho de vaidade um ajuste perfeito para qualquer sala de tamanho. De lavabos com espaço restrito a banheiros mestres extravagantes, isso é um excelente complemento para qualquer projeto.
  • Inclui hardware de montagem durável para uma instalação segura.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Product Dimensions: 34 x 20 x 1 inches
    Item Weight: 27.5 pounds
    Shipping Weight: 26.1 pounds (View shipping rates and policies)
    Manufacturer: Ginger
    Item model number: 4741/SN

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGinger-4741-Cinu-Mirrors
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosMirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34
  • Largura (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalMirror Glass
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Nome UNSPSCBathroom wall treatments
  • Código UNSPSC521710
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States

Produtos parecidos