Publicar produtos
Ceiling Clip

Ceiling Clip

Traduzido por Google,

Um clipe de aço inoxidável é anexado a um sistema de grade suspensa padrão e, em seguida, anexado por baixo ao painel de malha. Acessibilidade e tamanho de painel grande são benefícios deste sistema. Uma manta acústica também pode ser aplicada para melhorar a acústica.

Especificação
  • This mounting system uses a hidden clip developed by GKD for open, accessible ceilings that attaches to the metal fabric panel and then to the framework above the mesh for a clean appearance and secure installation. Note: Max. ceiling panel size 8 ft x 8 ft.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagkd-001
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosArchitectural Mesh
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
  • Classificação IFCLigação estrutural
  • Nome UNSPSCMetal fabric media
  • Código UNSPSC40161801

Disponibilidade da região

Ásia América do Sul Europa América do Norte África