Publicar produtos
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
    Recasens

    RECACRIL

    Traduzido por Google,

    Recacril: tecido 100% acrílico tingido em solução, reversível

    Tecido de alto desempenho fabricado a partir de fibra acrílica tingida com solução e finalizada com nosso tratamento especial Infinity repelente de água e sujeira para toldos que forma uma barreira à prova de manchas e mofo, permitindo que a tela respire.

    Especialmente projetado para fazer sistemas de proteção solar ao ar livre.

    Os objetos BIM da RECASENS hospedam um programa que permite ao usuário calcular as propriedades térmicas e visuais de acordo com os dados específicos de seu projeto.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificação
      • Colour range: 93 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 305 gr/m2 – 9 oz/yd2
      • Thickness: 0,55 mm
      • Width: 120 cm / 47'' (standard) - 152 cm / 60'' (depending on reference) - 220 cm / 86'', 250 / 98'' and 300 cm / 118'' (optional)
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: >=300 mm
      • Tensile strength: 165/85 daN/5 cm
      • Tear strength: 4.5/3 daN
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4 (Good)
      • Oil repellency: >=5
      • Water repellency: >=5
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: UV80 (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRECACRIL
    • Familia de productoSolution-dyed acrylic fibre
    • Grupo de produtosSolar protection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)0.55
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)60000
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectTecidos - Tecidos
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniclassProjecting Screens
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    Produtos parecidos