Publicar produtos
Axis Glass In Line

Axis Glass In Line

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
DIVISÓRIA DE VIDRO EM LINHA DE VIDRO AXIS GLASS: - A divisória de vidro em linha Axis Glass está disponível em vidro temperado de 10 mm e 12 mm em alturas de 1995 mm até 3100 mm. As larguras do painel de tamanho de estoque estão disponíveis em 900mm, 450mm e 250mm
Especificação
  • Technical Specifications Toughened Glass: • Clear in 10mm & 12mm (BS6206/BS EN 12600) • Size 1995mm – 2970mm x 250mm – 900mm • Sound rating 33dB • Heat Soaking to BS EN 14179 • Full CNC cutting, drilling and polishing Glazing U Channel • Anodised aluminium (Standard EN 515/573/755) • Size 25mm – 75mm x 25mm • Thickness 3mm • Internal channel 19mm Floor Spring (EN 1154:1996 + A1:2002) • High performance floor mounted hydraulic floor spring • Suitable for internal doors up to 1100mm wide/ 105kg • 180 degree opening • Closing and latching speed adjustment Typical application markets: commercial, education, healthcare and multi-use buildings. For more information, please contact us on http://www.axisglass.co.uk/contact-us
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaInLine
  • Familia de productoGlass Panel Partitions
  • Grupo de produtosIn Line
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede

Disponibilidade da região

Europa
United Kingdom