Publicar produtos
SteelBuilt Curtainwall System

SteelBuilt Curtainwall System

Traduzido por Google,

Os sistemas SteelBuilt Curtainwall® oferecem todas as vantagens do aço: vãos livres maiores, linhas de visão mais estreitas e melhor desempenho térmico em comparação com os sistemas tradicionais de fachadas-cortina de alumínio. Utilizados em toda a Europa há muitos anos, os sistemas SteelBuilt Curtainwall foram testados de acordo com os padrões norte-americanos, proporcionando novas e incríveis oportunidades de design.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Três vezes a capacidade de carga de vento de uma parede de cortina de alumínio padrão
  • Três vezes o módulo de elasticidade do alumínio, permitindo perfis menores
  • Maior resistência do material que o alumínio
  • Desempenho térmico superior e expansão térmica reduzida em comparação ao alumínio
  • Vãos de envidraçamento significativamente maiores do que os sistemas tradicionais de fachadas de alumínio
  • Juntas de estrutura de parede cortina estanques sem cordão de solda visível
  • Fácil instalação semelhante à típica parede de cortina de placa de pressão
  • Sistema de baixa manutenção
  • Para uso interno ou externo
  • Acabamento pintado na fábrica para combinar com o esquema de cores desejado
  • Recursos opcionais
    • O silicone estrutural está disponível em aplicações de 2 ou 4 lados para uma aparência monolítica e suave. Veja SteelBuilt Curtainwall® SSG.
    • Tampas de cobertura de aço inoxidável
Especificação
  • PERFORMANCE OVER TYPICAL ALUMINUM SYSTEMS
    Thermal Transmittance1 (btu/hr + ft2 + °F)

    Glass U-Factor2Overall U-Factor
    Stainless Steel Cover Cap
    Overall U-Factor
    Aluminum Cover Cap
    0.480.510.51
    0.440.490.49
    0.300.350.36
    0.2470.310.32
    0.1230.190.20


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteelbuilt-curtainwall
  • Familia de productoArchitectural Frames
  • Grupo de produtosSteelBuilt Curtainwall Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina