Publicar produtos
UNIVERSAL WASHBASIN D0286B/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286B/01

Traduzido por Google,
lavatório Flight com suporte fixo pré-montado sem transbordamento com dreno livre e sifão cromado economizador de espaço
Especificação
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, with free flow waste and space saving siphon, supplied pre-assembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286B01X.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0285B-01
  • Familia de productoWash basins
  • Grupo de produtosErgonomic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815