Publicar produtos
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

Traduzido por Google,
45° alça de segurança cm. 40x40 - Série branca antibacteriana clássica
Especificação
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZMA4-01
  • Familia de productoSupporting bars
  • Grupo de produtosCLS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)685
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioResina de poliéster
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCAcessório discreto
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815