Publicar produtos
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG

    Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG

    Traduzido por Google,

    As escotilhas Gorter com janelas proporcionam um acesso prático e seguro a telhados planos para trabalhos de manutenção ou a um terraço na cobertura. As escotilhas envidraçadas podem ser instaladas em telhados planos com inclinação máxima de 5°.

    Luz natural na sala abaixo
    As escotilhas envidraçadas Gorter são ideais para uso em edifícios ou residências onde a luz natural é desejada nos ambientes abaixo. Podem ser apartamentos com terraço, casas com poucas janelas, edifícios de escritórios ou outras construções não residenciais.

    Totalmente quebrado termicamente
    A escotilha Gorter RHTG possui meio-fio totalmente quebrado termicamente e cobertura com vidro HR+++ de alta eficiência, o que resulta em um valor de isolamento comprovado de Uw ≤ 0,83 W/(m².K). Isto minimiza a possibilidade de formação de condensação e garante economia nos custos de energia.

    Escotilha de teto envidraçada Gorter RHTG:

    • Certificado CE (ETA-18/0831)
    • Meio-fio e cobertura totalmente quebrados termicamente
    • Vidro HR+++ à prova de roubo e proteção contra quedas
    • Controle elétrico padrão
    • 10 anos de garantia no teto solar e 1 ano no funcionamento elétrico
    • Entrega rápida
    • Construção em alumínio de alta qualidade
    • A janela é autolimpante através do escoamento

    Disponível com escada fixa

    Especificação
    • Certifications:
      CE ETA-18/0831

      Opening (mm) - Weight:

      • RHTG1015: 1000 x 1500 mm / 187 kg
      • RHTG1020: 1000 x 2000 mm / 236 kg
      • RHTG1025: 1000 x 2500 mm / 285 kg
      • RHTG1030: 1000 x 3000 mm / 328 kg

      Hinge side = long side

      Gorter® completely assembled with:

      • Delivered fully assembled
      • Lid with HR+++ edge-to-edge glazing
      • Thermal separated and insulated construction
      • Safety glass and burglary resistant
      • A diagonal Gorter hand rail offers a steady grip when climbing or descending the stairs
      • Wind and watertight sealing all around
      • 2 powerful electric motors

      Performance according to CE (ETA-18/0831):

      • Insulating value HR+++ glass: U ≤ 0.500 W/(m².K)
      • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.83 W/(m².K)
      • Sound reduction (EN-ISO140-3): 27 dB
      • Watertightness (EN 12208): Class E 650
      • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 2400
      • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
      • Impact (EN 13049): Class 3
      • Air permeability (EN 12207): Class 4

      Surface treatment:
      Powder coated in RAL9005/RAL9010 (outside) and RAL9010 (inside).

      We do not recommend the combination with an attic ladder or scissor stairs!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagorter-glazed-roof-access-hatch-rhtg
    • Familia de productoRoof hatch glazed
    • Grupo de produtosWithout climbing equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioToughened Glass
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCElemento de abertura
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows