Publicar produtos
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG with stairs
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG with stairs
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG with stairs
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG with stairs
Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG with stairs

    Gorter® Glazed Roof Access Hatch RHTG with stairs

    Traduzido por Google,

    A escotilha Gorter com janela proporciona acesso prático e seguro a telhados planos, terraços e jardins, com inclinação máxima de 5°.

    Escotilha envidraçada para luz natural na sala abaixo
    A escotilha de vidro (janela) RHTG garante luz natural no ambiente abaixo. Isto pode ser uma solução para apartamentos com terraço, casas com poucas janelas, edifícios de escritórios ou outras construções não residenciais.

    Altura do chão
    A combinação Gorter de escotilha envidraçada e escada fixa GS50 oferece uma solução elegante e permanente para acesso ao telhado com alturas de piso de 2.500 a 3.000 mm. A combinação Gorter de escotilha de teto e escada fixa GS55 é adequada para alturas de piso de 3.000 a 3.370 mm.

    Totalmente quebrado termicamente
    A escotilha Gorter RHTG possui meio-fio totalmente quebrado termicamente e cobertura com vidro HR+++ de alta eficiência, o que resulta em um valor de isolamento comprovado de Uw ≤ 0,83 W/(m².K). Isto minimiza a possibilidade de formação de condensação e garante economia de custos de energia.

    Escotilha de teto envidraçada Gorter RHTG com escada fixa GS50 e GS55:

      • Certificação CE (ETA-18/0831), TÜV NORD (GS55) e Aboma
      • Meio-fio e cobertura totalmente quebrados termicamente
      • Escada fixa com ajuste automático dos degraus para fácil instalação
      • Ângulo de inclinação dependendo da altura do piso 50° - 66°
      • Aderência segura até ao telhado
      • Vidro HR+++ à prova de roubo e proteção contra quedas
      • Controle elétrico padrão
      • 10 anos de garantia para o teto solar, 1 ano para operação elétrica e dispositivos de escalada
      • Entrega rápida
      • Construção em alumínio de alta qualidade
      • A janela é autolimpante através do escoamento
      Especificação
      • Certifications:
        CE ETA-18/0831
        Aboma certificate

        Roof hatch type RHTG1015 Glazed lid, insulated with HR+++ glass
        Standard opening size: 1000 x 1500 mm (Hinge side = long side)
        Weight: 187 kg

        Roof hatch type RHTG1020 Glazed lid, insulated with HR+++ glass
        Standard opening size: 1000 x 2000 mm (Hinge side = long side)
        Weight: 236 kg

        Roof hatch type RHTG1025 Glazed lid, insulated with HR+++ glass
        Standard opening size: 1000 x 2500 mm (Hinge side = long side)
        Weight: 285 kg

        Roof hatch type RHTG1030 Glazed lid, insulated with HR+++ glass
        Standard opening size: 1000 x 3000 mm (Hinge side = long side)
        Weight: 328 kg

        Gorter® - completely assembled with:

        • Thermal separated and insulated construction
        • Safety glass and burglary resistant
        • A diagonal hand rail offers a steady grip when climbing or descending the stairs
        • Wind and watertight sealing all around
        • 2 powerful electric motors

        Performance according to CE (ETA-18/0831):

        • Lid with HR+++ edge-to-edge glazing
        • Insulating value HR+++ glass: U ≤ 0.500 W/(m².K)
        • Insulating (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0.83 W/(m².K)
        • Sound reduction (EN-ISO140-3): 27 dB
        • Watertightness (EN 12208): Class E 650
        • Resistance to wind load (EN 12210): Class E 2400
        • Resistance to snow loads (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
        • Impact (EN 13049): Class 3
        • Air permeability (EN 12207): Class 4

        Surface treatment:
        Powder coated in RAL 9005/RAL 9010 (outside) and RAL 9010 (inside).

        Fixed stair, type GS50
        Gorter complete assembled. Aluminium, anodized.

        Floor height: ........ mm

        • Pitch adjustable from 50°- 66°
        • Standard room height 2500 mm (50°) - 3000 mm (66°)

        Step:

        • Size 730 x 175 x 45 mm
        • With anti skid profile

        Accessories:

        • Brackets for fixation on floor and in roof or ceiling opening
        • 2 Handrails complete with poles.

        IMPORTANT: ready for installation on site

        Fixed stair, type GS55
        Gorter complete assembled. Aluminium, anodized.

        Floor height: ........ mm

        • Pitch adjustable from 55°- 65°
        • Standard room height 3000 mm (55°) - 3370 mm (65°)

        Step:

        • Size 730 x 175 x 45 mm
        • With anti skid profile

        Accessories:

        • Brackets for fixation on floor and in roof or ceiling opening
        • 2 Handrails complete with poles.

        IMPORTANT: ready for installation on site

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicagorter-glazed-roof-access-hatch-rhtg-with-stairs
      • Familia de productoRoof hatch glazed
      • Grupo de produtosWith climbing equipment
      • TipoMontagem (vários objetos)
      • Data de publicação2023-12-22
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalMetal
      • Material secundárioToughened Glass
      • Concebido emNetherlands
      • Fabricado emNetherlands
      Classificação
      • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
      • Classificação IFCElemento de abertura
      • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
      • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
      • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
      • Número OmniClass23-17 13 23
      • Título OmniclassRoof Windows