Publicar produtos
Lod EcoSUND
Götessons

Lod EcoSUND

Traduzido por Google,

Lod é uma barra de lâmina acústica feita de nosso material de núcleo exclusivo EcoSUND em branco, cinza ou preto que é visível nas laterais. As barras são sempre laminadas na frente e atrás - escolha entre as cores Opaq e Opaq Color. Como o Lod é pendurado, ele pode substituir cortinas ou ser usado para isolar zonas em uma sala. As barras Lod são 50x50 mm com um entreferro de 40 mm. O trilho é W: 45 mm e H: 25 mm.

O comprimento máximo do trilho é de 3000 mm.
Comprimento máximo da barra: 3000 mm.

Especificação
  • LOD

    Sound absorbing lamina bars made of EcoSUND, 50x50 mm.

    Mounted in rail, length: 

    Textile: Opaq XX.

    Raw material colour: white, black, grey.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/lod-ecosund

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosWall and Ceiling Acoustics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-01
  • Número de edição1
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Classificação IFCObjeto

Disponibilidade da região

Europa