Publicar produtos
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Traduzido por Google,

    Adicione um detalhe atraente na sala e suspenda o Off the Grid no teto. A armação de arame é feita de aço de 5 mm de espessura e está disponível em prata e latão e em dois tamanhos.

    Coloque Tiles EcoSUND na estrutura metálica para um efeito de amortecimento de som e combine com lâmpadas e guirlandas de nossa ampla variedade de iluminação e plantas artificiais.

    Especificação
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosWall and Ceiling Acoustics
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-01
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCObjeto