Publicar produtos
Oil Drum
Oil Drum
    Götessons

    Oil Drum

    Traduzido por Google,

    Tambores de óleo com grandes árvores verdes podem ser usados como divisores entre espaços no escritório e ao mesmo tempo criar um oásis verde.
    Dica: encha a panela com plástico, isopor etc. para colocar a árvore mais alta, depois cubra a superfície com lascas de madeira.
    Nossos tambores de óleo são produzidos em ambiente industrial para que os produtos tenham uma certa pátina. Isso faz parte do projeto.
    Disponível em três tamanhos:
    Grande: H. 865 mm, W: 600 mm.
    Médio: H. 815 mm, W: 480 mm.
    Pequeno: H. 590 mm, W: 400 mm.

    Especificação
    • Available in three sizes:
      Large: H. 865 mm, W: 600 mm.
      Medium: H. 815 mm, W: 480 mm.
      Small: H. 590 mm, W: 400 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaplatfat
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosFlower Pot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)860
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS