Publicar produtos
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
    Götessons

    ScreenIT Health & Care

    Traduzido por Google,

    ScreenIT Health & Care é uma tela de piso projetada para o setor de saúde e está disponível em um tamanho. A tela é construída com uma estrutura de madeira, preenchida com material de núcleo macio de 30 mm e revestida em vinil ou poliuretano, ambos fáceis de desinfetar e limpar. Os lados longos da tela são equipados com botões de pressão para permitir a conexão de quantas telas você desejar. Escolha o ScreenIT Health & Care sobre rodas ou com pé para mobilidade e armazenamento. Rodas e conjuntos de pés são sempre brancos.

    Especificação
    • ScreenIT Health & Care

      Technical data for the product
      Long durability | Durable material | Press studs | Air space between screen and floor for easy cleaning | Can be disinfected | Mobile

      Maintenance:

      Wipe with a damp cloth, use water soap solution. Difficult stains must be removed immediately to prevent permanent absorption into the surface. Material can be disinfected with alcohol based cleanser. After use of detergents containing chlorine the surface must be wiped with a damp cloth and clean water afterwards to avoid degradation of the material. We always recommend wiping the surface afterwards with a damp cloth for an extended life span and preserved appearance. Do not use abrasive cleaners or tools. Vinyl, especially light colours, can even at correct and short time of use, show discolouration.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicascreenit_health_care
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSCREENIT HEALTH & CARE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1860
    • Largura (mm)1150
    • Profundidade (mm)32
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia