Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Vertikal EcoSUND

Ref. Exclusiva: VERTIKAL-ACOUSTIC-BLINDS
Marca: Götessons
Familia do produto: Furniture
Grupo do produto: Wall and Ceiling Acoustics
Profundidade (mm): 50
Data de publicação: 2020-06-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (13)

Vertikal is an acoustic lamella blind, perfect for most types of spaces and is especially usefull to absorb sound that bounces against hard surfaces and large glass areas. The lamellas are made of our unique sound absorbing core material EcoSUND in white, grey or black. 

Vertikal is easily adjusted in different positions and can be pushed aside if you wish and is therefore suitable wherever you wish to regulate reverberation. The absorber can be dressed on one or two sides with textiles Opaq and Opaq Colour.

Vertikal

Slide and turnable lamella curtain with 20 mm sound absorbent on each lamella.

Mounted on rail, length:

Textile: Opaq XX.

Raw material colour: white, black, grey. 

For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/vertikal-ecosund



Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
Classificação IFC: Object
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

BIMobject®