Publicar produtos
Sunset Boulevard - Faux Tin Ceiling Tile - #201

Sunset Boulevard - Faux Tin Ceiling Tile - #201

Traduzido por Google,

Sunset Boulevard 201 – Painel de teto decorativo em PVC, 61 x 61 cm.

O Sunset Boulevard 201 é um painel decorativo de PVC para teto, projetado para introduzir padrões tridimensionais e detalhes arquitetônicos em superfícies de teto residenciais e comerciais. Sua repetição completa de 60 cm (24 pol.) cria uma composição definida em cada painel e um ritmo visual consistente quando aplicado em uma instalação maior.

Com uma profundidade de relevo de 10 mm (0,39 pol.), o desenho possui projeção suficiente para criar destaques e sombras perceptíveis, mantendo um perfil moderado em relação ao plano do teto. O resultado é uma superfície decorativa que adiciona profundidade sem a projeção acentuada de um painel com caixotões profundos.

O Sunset Boulevard oferece flexibilidade tanto para projetos de teto com instalação direta quanto para projetos de teto suspenso. Os painéis podem ser colados em um substrato plano apropriado ou instalados em uma estrutura de teto removível compatível, tornando o design adequado para reformas e também para novas aplicações em interiores.

Fabricado em PVC leve, o painel proporciona o visual característico dos forros decorativos de metal prensado, sem o peso, a corrosão ou as características acústicas metálicas do metal tradicional. Os painéis podem ser cortados com tesoura no local, simplificando os cortes perimetrais e os ajustes em torno da iluminação, ventilação e outros elementos do teto.

Detalhes do produto

  • Material: PVC
  • Dimensões do painel: 24 x 24 polegadas.
  • Área de cobertura por painel: 4 pés quadrados.
  • Quantidade por pacote: 25 painéis
  • Área de cobertura do pacote: 100 pés quadrados.
  • Repetição do padrão: 24 polegadas.
  • Profundidade de projeto: 10 mm (0,39 pol.)
  • Instalação: Colagem direta ou estrutura de teto suspensa/encaixável
  • Construção leve
  • Resistente à corrosão
  • Pode ser cortado no local com tesoura.
  • Aparência decorativa de metal prensado
  • Adequado para interiores residenciais e comerciais.

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 201-25 Sunset Boulevard
    Product Type: Decorative Ceiling Panel
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.50 mm (0.0196 in.)
    Panel Dimensions: 24 x 24 in.
    Sample Size: 24 x 24 in.
    Coverage per Panel: 4 sq. ft.
    Package Quantity: 25 panels
    Package Coverage: 100 sq. ft.
    Pattern Repeat: 24 in.
    Relief Depth: 10 mm (0.39 in.)
    Panel Weight: 6 oz.
    Design Style: Art Deco
    Paintable: Yes; compatible with water-based paints
    Installation Methods: Direct glue-up or suspended/drop-in ceiling grid
    Compatible Substrates: Drywall, plaster, concrete and plywood
    Suspended Ceiling Compatibility: Suitable for compatible grid ceiling systems
    Narrow Grid Compatibility: 9/16 in. narrow-grid configuration available
    Field Cutting: Panels can be trimmed with scissors
    Finish Options: Available in multiple factory-applied finishes; custom color finishing is also available
    Corrosion Resistance: PVC construction will not rust
    Accessories: Glue-up accessories and grid covers available

    Finish Variation:
    Color and shade can vary between manufacturing batches. For projects where finish consistency is important, sufficient material from the same production batch should be specified whenever possible. Reviewing a current sample before final finish approval is recommended.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasunset-boulevard-faux-tin-ceiling-tile-201
  • Familia de productoCeiling Tiles
  • Grupo de produtosRomantic Style Ceiling Tiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_14_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoClimatic ceiling panels
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels