Publicar produtos
Subway Tile Shower Wall Panels Surround

Subway Tile Shower Wall Panels Surround

Traduzido por Google,

Sistema de painéis de parede para banheira e chuveiro MirroFlex Subway Tile

O MirroFlex Subway Tile é um sistema de painéis decorativos para paredes, projetado para áreas úmidas onde se deseja a aparência tradicional de azulejos tipo metrô, sem a necessidade de peças individuais ou rejunte. Sua superfície não porosa cria um acabamento contínuo e de fácil manutenção, adequado tanto para ambientes residenciais quanto comerciais.

O sistema pode ser utilizado em áreas ao redor de banheiras, boxes de chuveiro, lavanderias e outros espaços internos expostos à umidade regular. Sua construção sem rejunte reduz o número de juntas na instalação e simplifica a limpeza rotineira em comparação com superfícies revestidas com azulejos convencionais.

Cada kit é composto por três painéis de parede de altura total: um painel central de 122 cm (48 pol.) e dois painéis laterais. Os painéis laterais incorporam uma seção dobrável de 15 cm (6 pol.) que se conecta ao painel central e permite que o sistema se adapte a uma variedade de profundidades de banheira comuns.

Excluindo a parte dobrável, cada painel lateral tem uma largura fixa de 42 polegadas (107 cm). A configuração ajustável foi projetada para acomodar banheiras com aproximadamente 30 a 40 polegadas (76 a 102 cm) de largura. Os três painéis têm 96 polegadas (244 cm) de altura, proporcionando cobertura vertical contínua para o entorno.

Estão incluídos dois perfis de acabamento em J de 2,44 m (8 pés) para dar acabamento e selar as bordas laterais expostas. O acabamento pode ser cortado no comprimento necessário com uma tesoura durante a instalação.

Detalhes do sistema

  • Tipo de produto: Sistema de painéis de parede decorativos para áreas úmidas
  • Design: Azulejo de metrô
  • Configuração: Conjunto de banheira e chuveiro de três peças
  • Painel central: 48 polegadas de largura
  • Painéis laterais: 107 cm de largura fixa mais 15 cm de seção dobrável.
  • Altura do painel: 96 polegadas.
  • Compatibilidade com banheiras: Projetado para acomodar banheiras com largura aproximada de 30 a 40 polegadas.
  • Superfície: Não porosa e sem rejunte
  • Aplicações: Revestimentos de banheiras, cabines de duche, paredes de lavandarias e outras áreas interiores húmidas.
  • Adequado para aplicações residenciais e comerciais.
  • Acabamento incluído: Dois perfis de acabamento em J de 2,44 m (8 pés)
  • O canal J pode ser cortado no local com tesoura.
  • Projetado para facilitar a limpeza e a manutenção.

Entre em contato com a Decorative Ceiling Tiles

Especificação
  • Model: 133-SUB-KIT
    Product Type: Tub & Shower Wall Panel System
    Material: PVC
    Material Thickness: 0.030 in.
    Overall Height: 96 in.
    Overall Width: 60 in.
    Overall Depth: 42 in.
    System Weight: 29 lb.
    Coverage: Approximately 96 sq. ft.
    Surface Pattern: Subway Tile
    Pattern Size: 3 x 6 in.
    Sample Size: 12 x 12 in.
    Installation Method: Direct glue-up
    Recommended Adhesive: Spray-Lock FRP adhesive
    Adhesive Coverage: Approximately one specified adhesive unit per two panels
    Applications: Tub surrounds, shower enclosures, laundry walls and other interior wet-area wall surfaces
    Surface Characteristics: Non-porous and grout-free
    Suitable Environments: Residential and commercial interiors

    Kit Components

    • Two 48 x 96 in. side panels with folding edges
    • One 48 x 96 in. center panel
    • Two 8 ft. J-channel moldings

    System Configuration:
    Each side panel incorporates a 6 in. folding section for connection to the center panel. This adjustable configuration allows the surround to accommodate a range of common tub dimensions while maintaining continuous full-height wall coverage.

    Installation Note:
    J-channel moldings are provided for finishing the exposed side edges of the installation and can be field-trimmed to the required length.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasubway-tile-shower-wall-panels-surround
  • Familia de productoShower Insert
  • Grupo de produtosTransitional Style Wall Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers