Publicar produtos
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm

    Traduzido por Google,

    As cubas são mais rasas que as vasilhas comuns, o que simplifica o trabalho e dá mais espaço embaixo da pia para as pernas e joelhos do usuário.

    Funções e vantagens
    • Para o tamanho do gabinete: 600 mm
    • Altura das cubas da pia: 120 mm
    • Dimensões externas: 616 x 496 mm
    • Dimensões do furo serrado: 590 x 474 mm
    • Espessura da placa: 0,8 mm, aço inoxidável escovado
    • Para montagem embutida ou submontagem
    • Incluindo válvula de cesto e bloqueio de água com mangueira de drenagem flexível
    • Reversível, para direita ou esquerda
    Especificação
    • Width
      616 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainsatsbank-es20-61-6-cm1
    • Familia de productoErgoSteel
    • Grupo de produtosInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)616
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia