Publicar produtos
Inset Kitchen Sink ES25 - 97.1 cm
Inset Kitchen Sink ES25 - 97.1 cm
Inset Kitchen Sink ES25 - 97.1 cm
Inset Kitchen Sink ES25 - 97.1 cm
Inset Kitchen Sink ES25 - 97.1 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES25 - 97.1 cm

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As cubas são mais rasas que as vasilhas comuns, o que simplifica o trabalho e dá mais espaço embaixo da pia para as pernas e joelhos do usuário.

    Funções e vantagens
    • Para o tamanho do gabinete: 600 mm
    • Altura das cubas da pia: 120 mm
    • Dimensões externas: 971 x 496 mm
    • Dimensão do furo serrado: 945 x 474 mm
    • Espessura da placa: 0,8 mm, aço inoxidável escovado
    • Montagem: Inserido ou submontado
    • Incluindo válvula de cesto e bloqueio de água com mangueira de drenagem flexível
    • Reversível, para direita ou esquerda



    Especificação
    • Width
      971 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainsatsbank-es25-97-1-cm1
    • Familia de productoErgoSteel
    • Grupo de produtosInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)971
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    China
    Andorra
    New Zealand
    Greenland
    Indonesia
    Austria
    United States
    Japan
    Belgium
    Malaysia
    Bosnia and Herzegovina
    North Korea
    Bulgaria
    Saudi Arabia
    Croatia
    South Korea
    Cyprus
    Taiwan
    Czech Republic
    Thailand