Publicar produtos
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
CENTERLIFT 9600HC
    Granberg

    CENTERLIFT 9600HC

    Traduzido por Google,

    Tanto pessoas altas quanto baixas trabalham na cozinha, e cada uma precisa de uma altura de trabalho diferente. Além disso, diferentes tarefas na cozinha exigem alturas de trabalho diferentes. O sistema CENTERLIFT 9600H cria uma cozinha onde todos podem trabalhar confortavelmente, proporcionando também um ponto de encontro natural, seja em um dia de semana comum ou em ocasiões especiais.

    O sistema de elevação pode ser integrado a cozinhas de qualquer fabricante.

    Funções e vantagens
    • Elevador motorizado para ilha de cozinha
    • Altura ajustável de 700 a 1100 mm acima do chão (excluindo a bancada)
    • Capacidade de elevação de 200 kg
    • As laterais são ajustáveis ​​para se adaptarem à pia e ao fogão.
    • Interruptor de segurança integrado
    Informações úteis
    • Acessórios para bancada inclusos
    • Cubas de lavatório com altura máxima de 120 mm podem ser integradas.
    • Sistema eletrônico e motor Plug and Play
    • A posição dos motores é ajustável lateralmente (e depois aparafusada no chão).
    Especificação
    • Frame depth
      780 mm

      Frame width
      1180 - 2780 mm

      Depth worktop
      800 mm

      Width worktop
      1200 - 2800 mm

      Installation
      Floor mounted

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 400 mm
      (700-1100 mm excl. top board)


      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Corded button or radio control


      Safety
      The safety strip is placed under the frame. If anything touches the safety strip, the lifting unit stops


      Electrical connection
      2 x Plugs for 230 V, max 5A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      200 kg

      IP-class
      IP 20

      Front height
      103 mm

      Delivery modules
      Worktop incl. safety switch, motors


      Fittings supplied
      Bracket for fronts and top board

      Material
      Aluminium frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicam1142
    • Familia de productoAccessible Kitchens
    • Grupo de produtosLifting Systems for Kitchen Islands
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-08
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)780
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Cozinha
    • Classificação IFCObjeto

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    China
    Andorra
    New Zealand
    Greenland
    Indonesia
    Austria
    United States
    Japan
    Belgium
    Malaysia
    Bosnia and Herzegovina
    North Korea
    Bulgaria
    Saudi Arabia
    Croatia
    South Korea
    Cyprus
    Taiwan
    Czech Republic
    Thailand