Publicar produtos
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-W2/D

    Traduzido por Google,

    Modelo universal – a alimentação pode ser conectada pela direita ou pela esquerda
    Montado em recesso (oculto) W
    Gabinete de proteção da válvula DN52 ou coletor 2x75/110

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaswsp_w2_d
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)220
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCBloco
    • Nome UNSPSCHydrants
    • Código UNSPSC40141726
    • Uniclass 2015 CódigoSs_55_30_96_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire hydrant systems
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 81.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Hydrants
    • Número OmniClass23-29 25 13 11
    • Título OmniclassDry Barrel Fire Hydrants

    Disponibilidade da região

    América do Norte Ásia Oceânia