Publicar produtos
Intensive Hanging Greenery Slope
Intensive Hanging Greenery Slope
    Green Safe

    Intensive Hanging Greenery Slope

    Traduzido por Google,
    O sistema de luz intensiva para gramados também pode ser construído em coberturas de taludes. A implementação desta estratigrafia necessita da inclusão de elementos de contenção adequados que permitissem o assentamento em superfície até 45 graus de inclinação.
    Especificação
    • The GreenSafe slope intensive hanging system, greening by lawn, has an overall standard thickness of 20cm/13.77inchs and weight at maximum saturation level up to 225kg/sqm – 496lb/sqm, net of flora.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaintensivo-inclinato-prato
    • Familia de productoIntensive
    • Grupo de produtosHanging Greenery
    • Data de publicação2020-10-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas