Publicar produtos
Leaf Lamp Tree 130

Leaf Lamp Tree 130

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
O Leaf Lamp Tree é um candeeiro de pé do tamanho de uma árvore para espaços interiores públicos. Os ramos formam uma magnífica folhagem de coroa (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm ou tamanho personalizado até Ø600 cm para projetos especiais). Lâmpada de folhas As árvores ficam no chão com uma base robusta que pode ser aparafusada ao chão ou uma placa de base opcional que torna a árvore independente. Leaf Lamp Tree tem qualidades de absorção de som de classe A – a folhagem forma um labirinto macio de 3,5 / 14 / 21 / 53 metros quadrados de feltro de lã. Ele aumenta radicalmente a percepção da fala em sua proximidade – e sob a árvore da lâmpada de folhas, um sussurro é tão bom quanto um grito.
Especificação
  • Two standard height: 2400 and 3000mm. Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLL_T_130
  • Familia de productoLeaf Lamp Series
  • Grupo de produtosLeaf Lamp Tree
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-02-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)1300
  • Profundidade (mm)1300
Relacionado
  • Material principalFibra de feltro
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCLâmpada
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
  • Código UNSPSC3910
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte