Publicar produtos
Leaf Lamp Metal Tree S

Leaf Lamp Metal Tree S

Traduzido por Google,

O Leaf Lamp Metal Tree é um candeeiro de pé do tamanho de uma árvore para espaços interiores públicos. Os ramos formam uma magnífica folhagem de coroa (Ø130, Ø230 ou Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees S fica no chão com uma base robusta. Leaf Lamp Tree tem qualidades de absorção de som de classe A – a folhagem forma um labirinto macio de 3,5, 14 ou 21 metros quadrados de feltro de lã. Ele aumenta radicalmente a percepção da fala em sua proximidade – e sob a árvore da lâmpada de folhas, um sussurro é tão bom quanto um grito.

Especificação
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLLMT130
  • Familia de productoLeaf Lamp Series
  • Grupo de produtosLeaf Lamp Metal Tree
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)1300
  • Profundidade (mm)1300
Relacionado
  • Material principalFibra de feltro
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte