Publicar produtos
Nova C Recliner Convex 15

Nova C Recliner Convex 15

Traduzido por Google,
O Nova C configurável e sinuoso permite grandes assentos em escala com grandes espaços internos. O banco molda uma linha de assento perfeita para controle de fluxo natural, enquanto os contornos conscientes do corpo garantem conforto. A pegada pequena faz uso eficiente do espaço. E a configurabilidade também vai para cores e acessórios - cada projeto pode ser único. Acabamento com óleo natural de cera dura, uma escolha sustentável que funciona de forma semelhante à graxa de sapato – fácil de manter sempre como nova.
Especificação
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNRE3_15
  • Familia de productoNova C Series
  • Grupo de produtosNova C Recliner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1350
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)39
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFitted chairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniclassBenches
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte
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
Produtos parecidos