Publicar produtos
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Traduzido por Google,

    Porcelanato, estilo madeira. Disponível em cinco cores, três tamanhos e dois acabamentos diferentes. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. H&C Revestimento fotocatalítico de telhas com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacteriana disponível.

    Especificação
    • Colours: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formats: 19,5x120, 14,5x120 and 15x80

      Finishes: Natural and Antislip

      Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAMBERWOOD
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)195
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704