Publicar produtos
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
MARMOREA PORCELANICO
    Grespania

    MARMOREA PORCELANICO

    Traduzido por Google,

    Porcelanato, efeito mármore, cinco cores, dois acabamentos e dois tamanhos diferentes disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.

    Especificação
    • Colours: Hermes, Pulpis, Marquina, Estatuario, Carrara

      Finishes: Natural, Polished

      Special pieces: Eros, Cronos, Rea, Atenea

      Formats: 59x119, 59x59

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMARMOREA_PORCELANICO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)590
    • Largura (mm)1190
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText