Publicar produtos
COVERLAM SAINT DENIS
COVERLAM SAINT DENIS
    Grespania

    COVERLAM SAINT DENIS

    Traduzido por Google,
    Porcelanato de corpo inteiro em 5,6 mm de espessura, acabamento em mármore verde escuro. A maior laje tem 1200x2600 mm, disponível na versão polida. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa conforme UNE-EN 14411. H&C Revestimento fotocatalítico de ladrilhos com propriedades purificadoras do ar, autolimpantes e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Formats: 120x260, 120x120, 60x120 Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOVERLAM_SAINT_DENIS
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2600
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)5.6
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704