Publicar produtos
Piso PORCELANATO® -Chicago Cafe CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Chicago Cafe CD

Traduzido por Google,

A clareza e a estética clássica fazem do Pavimento PORCELAIN - Calcário Cinzento com acabamento mate o aliado ideal para alcançar estilos decorativos urbanos e vanguardistas; Inspirado no concreto com pequenos pontos de brilho que são percebidos de acordo com o ângulo de entrada da luz, esse revestimento em formato de faixa 40x90 cm permite diversos tipos de instalação: linear, escalonado, Chevron, entre outros; enquanto suas 5 faces diferenciadas realçam o conceito de naturalidade e realismo dos grafismos em cimento. O calcário cinza é ultrarresistente a impactos, arranhões, manchas e umidade, ideal para uso comercial em geral.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única903072761
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)206
  • Largura (mm)926
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos